I Patch Panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Gli adattatori di connessione passivi sono un'alternativa pratica al confezionamento in loco di connettori RJ45. I morsetti a connessione rapida IDC consentono un collegamento senza utensili e senza dover spelare fili singoli. I morsetti componibili con i fili inseriti vengono semplicemente premuti manualmente. Prestare attenzione al diametro del filo singolo e al materiale isolante ammessi.
PP-RJ-IDC-E
-
Patch panel
1746805
Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetti IDC, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, adattatore per guida DIN, IP20, contatto di schermatura con sistema antitrazione, omologazione IECEx e ATEX, omologazione per la costruzione navale DNV
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Patchpanel |
| MTTF | 105699 Anni |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 85 V DC (Secondo EN/IEC 60079-7, allegato H) |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s |
| Frequenza | 250 MHz |
| Collegamento | Connessione IDC |
| Nota sul tipo di connessione | CAT6 |
| Assegnazione poli | 1:1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (Con cavi patch) |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 22 |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG | 26 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 22 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 26 |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,6 mm (Il morsetto è controllato con un isolamento PVC - altri tipi di isolamento su richiesta) |
| Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | 10 |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Tensione nominale in uscita | < 57 V DC |
| Potenza di uscita massima | 60 W |
| Corrente di uscita massima | 725 mA (Per canale) |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 23,8 mm |
| Altezza | 101,3 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale (Custodia) | Plastica |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Diametro esterno conduttore | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funzionamento: 10 Hz ... 57 Hz, ampiezza ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 30 g per 11 ms, tre urti in ogni direzione |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 10 g per 16 ms, 1000 urti in ogni direzione |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Dichiarazione del produttore) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| ≤ 2000 m (Limitazioni per applicazioni ATEX) | |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC Gc |
| Certificato | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificato | IBExU25ATEXB001 U |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UL, USA | |
| Certificato | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Certificato | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | DNV |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrazione | B |
| EMC | B |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Il prodotto si inserisce a scatto su tutte le guide DIN da 35 mm secondo EN/IEC 60715. |
| Tipi di guide DIN utilizzabili | Guida DIN: 35 mm |
| Codice articolo | 1746805 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC334 |
| Codice prodotto | DNC334 |
| GTIN | 4067923311022 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 60.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 57.3 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Isolatore di rete 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connettore RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
MICROFOX-SP - Tronchesini a taglio laterale 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cavo dati 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +75 °C
Connessione rapida del cavo di campo
Vano del cablaggio coperto dal coperchio frontale
Contatto di schermatura senza l'utilizzo di utensili con scarico della trazione
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV
Compatibile con PoE secondo IEEE 802.3bt, tipo 4
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen