IPD W 5F2,5 F M25 BK - Passaparete
1490378
N. ELDAS®: 157811245

Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 4+FE, M25, Femmina, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, nero, codifica: F

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati