IPD PL CAP W32 WP GY - Cappuccio di protezione
1088711
N. ELDAS®: 157811775

Cappuccio di protezione, IPD, con elemento di bloccaggio, IP66, IP68, IP69K, larghezza: 32 mm, colore: grigio, per IPD P 5P2,5..., per IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati