IPD PL 5F2,5 M BK - Connettore
1490379
N. ELDAS®: 157811105

Connettore, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+FE, Spina, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, nero, codifica: F, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati