Tappo M12 per connettori maschio M12 non utilizzati del cavo sensore.attuatore, box e connettori da incasso e dispositivi I/O sul campo
Cappucci di protezione
Cappuccio di protezione, IPD, con elemento di bloccaggio, IP66, IP68, IP69K, larghezza: 26 mm, colore: grigio, per IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P2,5..., IPD Y 3P2,5..., IPD P 5P1,5..., IPD W 5P1,5..., IPD H 5P1,5..., IPD Y 5P1,5...
Cappuccio di protezione in plastica, per connessione QUICKON, nero, con corda di sicurezza, IP68
Cappuccio di protezione, assicura la protezione antinfortunistica nei ponticelli tagliati FBS ...-5 e FBS ...-6, colore: rosso
Coperchio antipolvere, colore: grigio
Tappo M12 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori maschio M12 inutilizzati
Cappuccio di protezione, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, ad autotenuta, senza bloccaggio, set composto da: 1 cappuccio di protezione per lato connettore e 1 cappuccio di protezione per lato giunto
Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 non occupati del cavo sensore/attuatore schermato, box e connettori da incasso
Tappo M12 con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina M12 inutilizzati
Cappuccio di protezione in plastica per connessione QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm2, IP50.