IPD CAP W32 WP GY - Cappuccio di protezione
1088710
N. ELDAS®: 157811755

Cappuccio di protezione, IPD, senza elemento di chiusura, IP66, IP68, IP69K, larghezza: 32 mm, colore: grigio, per IPD PL 5P2,5...

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati