IPD W 3P2,5 M M20 BK - Passaparete
1088679
N. ELDAS®: 157811195

Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, Spina, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, nero, codifica: P

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati