IPD PL 3P2,5 F A0,5 PVC GY
   - 
  Linea di connessione
    
      1526865
      
      
        N. ELDAS®:
        157811475
      
    
  
      
        N. ELDAS®:
        157811475
      
    Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Femmina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m, Connettore femmina diritto, su estremità conduttore libera
      Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
      Accessori necessari
    
  Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
        Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
        Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
        Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
        Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati