IPD PL 3P2,5 F A5,0 PVC GY - Linea di connessione
1526869
N. ELDAS®: 157811505

Linea di connessione/ Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Femmina, 450 V, 16 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 5 m, Connettore femmina diritto, su estremità conduttore libera

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati