Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Parte superiore custodia
2707767

Custodie per guide DIN, Set composto dalla parte superiore della custodia, 6 prese base per circuiti stampati (a 4 poli) e 6 morsetti per circuiti stampati con connessione a vite (a 4 poli), larghezza: 22,6 mm, altezza: 102 mm, profondità: 60,15 mm, colore: verde (simili RAL 6021)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN