BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80
-
Base custodia
2200072
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia | Custodie per installazioni modulari per edifici |
| Serie di custodie | BC |
| Famiglia di prodotti | BC 161,6.. |
| Numero di poli max. | 0) |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 161,6 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 48,9 mm |
| Unità modulare | 9 TE |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Base custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Base custodia | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | < 400 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Risultato livello di protezione codice IP | IP20 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 9 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN / montaggio a parete |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2200072 |
| Pezzi/conf. | 80 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 480 Pezzi |
| Codice vendita | ACHBAA |
| Codice prodotto | ACHBAA |
| GTIN | 4046356516020 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 90.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63.9 g |
| Numero tariffa doganale | 84879000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Parte superiore custodia 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superiore custodia 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Parte superiore custodia 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Parte superiore custodia 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Parte superiore custodia 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 1074661
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 1080949
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Parte superiore custodia 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Parte superiore custodia 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Parte superiore custodia 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Parte superiore custodia 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Parte superiore custodia 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Parte superiore custodia 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Parte superiore custodia 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Parte superiore custodia 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Parte superiore custodia 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Parte superiore custodia 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Parte superiore custodia 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Parte superiore custodia 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Parte superiore custodia 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Parte superiore custodia 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Parte superiore custodia 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Parte superiore custodia 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Parte superiore custodia 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Parte superiore custodia 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Parte superiore custodia 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Parte superiore custodia 2201982
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 2202224
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Parte superiore custodia 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Parte superiore custodia 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Parte superiore custodia 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Parte superiore custodia 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Parte superiore custodia 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Parte superiore custodia 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Parte superiore custodia 2203502
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Parte superiore custodia 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Parte superiore custodia 2278526
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Custodia 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Custodia 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Coperchio della custodia con display touch 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Coperchio della custodia con display touch 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Coperchio della custodia con display touch 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Custodia 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Custodia 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Custodia 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Custodia 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Cappuccio di protezione 1252176
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connettore maschio 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connettore maschio 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Tastiera a membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Tastiera a membrana 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen