UT 6-MT P/P YE - Morsetto con sezionatore a coltello
3064073

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione
Esecuzione compatta ed elevato carico di corrente ammesso di 20 A