UT 4-MTL-P/P KNIFE-BU - Morsetto con sezionatore a coltello
1106768

Morsetto con sezionatore a coltello, con linguetta di azionamento, sezionatore a coltello rosso e viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta ed elevato carico di corrente ammesso di 20 A