cUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
UL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | 26 - 10 | ||
IECEx
ID omologazione: IECExUL13.0007U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 16 A | 0,14 - 6 | ||
ATEX
ID omologazione: DEMKO14ATEX1353U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 16 A | 0,14 - 6 | ||