UT 2,5-MT-P/P TMR - Morsetto con sezionatore a coltello
3046376

Morsetto con sezionatore a coltello, con sezionatore a coltello ruotato di 180°, connessione: a vite, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 12, larghezza: 5,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Riconoscimento a livello mondiale: connessione a vite collaudata in tutto il mondo
Esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie al principio brevettato Reakdyn
Comoda separazione dei circuiti elettrici grazie al sezionatore a coltello implementato
Elevato risparmio di spazio e flessibilità grazie alla possibilità di collegare due conduttori identici
Connessioni stabili a lungo termine con l'uso di materiali di elevata qualità
Basso autoriscaldamento dovuto alle elevate forze di contatto
Massima efficienza nel minimo spazio: grazie a un ponte di livello integrato, le connessioni sono collegate tra i vari livelli