DNV
ID omologazione: TAE00001S9LR
ID omologazione: LR24100022TAEAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 1 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 1 A | 26 - 10 | ||