EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 0,5 A | 28 - 12 |
CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 0,5 A | 28 - 12 |