UL Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm2 - 185 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio/nero-giallo
| Numero di poli | 4 |
| Passo | 31 mm |
| Numero collegamenti | 8 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 4 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 9,55 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 8 |
| Sezione nominale | 150 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione PowerTurn |
| Lunghezza del tratto da spelare | 40 mm |
| Calibro a tampone | B14 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine rigido | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e senza collare in plastica | 95 mm² (120 mm²) |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e collare in plastica | 95 mm² ... 120 mm² |
| Corrente nominale | 309 A |
| Corrente di carico massima | 309 A (con una sezione conduttore di 150 mm²) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| 1. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 124 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Profondità | 108,3 mm |
| Distanza foro | 126,4 mm |
| Diametro foro | 6,5 mm |
| Passo | 31 mm |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| grigio (RAL 7042) | |
| nero (RAL 9005) | |
| giallo (RAL 1018) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 12,3 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 150 mm² | 18 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 2,2 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dati tecnici | |
| Distanza fori | 126,4 mm |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35/15 |
| Forza di prova valore nominale | 15 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Sezione conduttore/peso | 95 mm² /14 kg |
| 150 mm² / 15 kg | |
| 185 mm² /16,8 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Invecchiamento | |
| Cicli di temperatura | 192 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 10 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
| Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
| Livello ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 0,58g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 5g |
| Durata urti | 30 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
| Codice articolo | 1054737 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE2211 |
| Codice prodotto | BE2211 |
| GTIN | 4055626690452 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’414.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’414 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |