UT 6-QUATTRO/2P-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3060584
N. ELDAS®: 158113265

Morsetti comp. per conduttori terra, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.
Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili