PTB 2,5-PE/L/MT - Morsetto per conduttore di terra per installazione
3210549
N. ELDAS®: 158845135

Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 22 A, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Doppi vani funzionali su tutti i piani