USSTD 6/SP - Morsetto passante
3070331

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, con supporto a molla, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite con supporto a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2 , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili