QTCU 1,5-TWIN BU - Morsetto passante
3050057

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La connessione rapida salvaspazio QUICKON viene impiegato ad esempio sul lato del quadro elettrico
I vantaggi dei diversi tipi di connessione caratterizzano le versioni ibride
La connessione a vite viene impiegata sul lato di collegamento