Ripartitore modulare, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 8 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Ripartitori modulari per la ripartizione del potenziale
I ripartitori modulari vi consentono di ripartire i segnali nell'ambiente di automazione in modo compatto e chiaro. I ripartitori modulari e i blocchi di ripartizione sono disponibili con diversi numeri di poli. L'assegnazione di conduttori e punti di collegamento tramite codifica cromatica e la siglatura ad ampia superficie garantiscono un'installazione intuitiva e sicura dei ripartitori di potenziale.
Ripartitore di potenziale, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu, elementi di connessione colore: bianco, rosso
Ripartitore modulare, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu, elementi di connessione colore: bianco
Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm2, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero
Ripartitore modulare, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Ripartitore di potenziale, Con possibilità di alimentazione fino a 6 mm2, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Piano di alimentazione, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero
Ripartitore modulare, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 8 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: bianco, rosso
Ripartitore di potenziale, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: nero
Ripartitore modulare, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 8 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu, elementi di connessione colore: blu
Ripartitore modulare, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: bianco
I vantaggi
- Fino al 20 % di densità di segnale in più grazie alla struttura compatta
- Assegnazione a piacere di diversi colori dei conduttori e dei punti di collegamento per un'installazione intuitiva e sicura
- Pratica verifica grazie alle prese di prova da 2,3 mm liberamente accessibili
- Ampia superficie di siglatura
- Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali del sistema CLIPLINE complete
Ripartitori modulari
Connettore di ripartizione PTRV 8
Ripartitori modulari per la ripartizione compatta del segnale
I ripartitori modulari ti offrono la massima densità di segnale e, grazie alla struttura compatta su livelli, richiedono fino al 20 % di spazio in meno. I connettori di ripartizione sono facili da installare, grazie al pratico montaggio a incastro sulla guida DIN NS 35. Le prese di prova da 2,3 mm liberamente accessibili dei ripartitori modulari permettono di testare facilmente i singoli punti di connessione. Con l'aiuto degli accessori uniformi CLIPLINE complete, puoi ridurre i tuoi costi logistici e di magazzino.
I ripartitori modulari sono disponibili in versione preconfezionata in diverse combinazioni di colori standardizzati, ad esempio a norma DIN VDE 0815, nonché in una versione che può essere confezionata liberamente.
Ripartitori del potenziale con e senza alimentazione
Ripartitori del potenziale per una ripartizione del potenziale chiara
I ripartitori del potenziale, a differenza dei ripartitori modulari, hanno un unico potenziale. Sono disponibili con e senza alimentazione e possono essere ampliati in modo rapido e semplice utilizzando i ponticelli FBS standardizzati. I ripartitori del potenziale, così come i ripartitori modulari, ti offrono la massima densità di segnale e possono essere agganciati alla guida DIN NS 35 senza problemi.
Ripartitori modulari
Configuratore per i ripartitori modulari PTRV
Configura i tuoi ripartitori modulari personalizzati per la ripartizione chiara dei segnali nell'ambiente di automazione.
Brochure di prodotto Ripartitori modulari e blocchi di ripartizione
Download
Desideri ricevere materiale stampato sui nostri ripartitori modulari e blocchi di ripartizione? Di seguito trovi le nostre brochure relative ai prodotti e alla qualità.