Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Controlli di qualità La qualità dei nostri prodotti è per noi della massima importanza. La qualità non viene testata a posteriori su prodotti finiti, bensì coscienziosamente in ogni fase del nostro processo di produzione e logistica. Al fine di garantire l'uso dei nostri prodotti in tutti i settori interessati, i nostri prodotti sono soggetti a un gran numero di prove. Oltre alle procedure di prova standard secondo la norma IEC 60947-7-1/-2/-3, i nostri prodotti sono sottoposti a controlli di qualità specifici che li qualificano secondo numerose omologazioni.

Persona in laboratorio durante la prova dell'estrazione del conduttore su un morsetto a vite
Uomo durante una prova in laboratorio

Prova di laboratorio

Nozioni fondamentali Nozioni fondamentali sui controlli di qualità

Nozioni fondamentali sui controlli di qualità
Per garantire la qualità dei nostri prodotti, noi di Phoenix Contact ci adoperiamo per portare la qualità in tutte le aree di produzione. I nostri laboratori, che accompagnano i prodotti durante tutto il processo di produzione, sono un fattore molto importante per la qualità. Per questo motivo, i nostri laboratori sono sempre soggetti all'ottimizzazione costante e hanno una varietà di accreditamenti, come l'accreditamento CE e UL.

Prova dell'estrazione del conduttore su un morsetto a vite in laboratorio

Prova dell'estrazione del conduttore (IEC 60947-7-1/-2) su un morsetto componibile

Controlli meccanici Prove sulle proprietà meccaniche di un morsetto componibile

Prove sulle proprietà meccaniche di un prodotto
I controlli di qualità meccanica sono utilizzati principalmente per testare i corpi dei morsetti e le custodie isolanti. I controlli si concentrano sulla resistenza dei prodotti rispetto a varie influenze come le vibrazioni, il movimento del conduttore e l'estrazione del conduttore o la resistenza meccanica. Questi controlli di qualità ci permettono di garantire particolari standard di qualità elevati nell'area delle proprietà meccaniche.

Esempi di controlli meccanici:

  • Sezione di collegamento
  • Prova di piegatura
  • Prova dell'estrazione del conduttore
  • Resistenza meccanica
  • Test di resistenza a shock termici
Controllo di qualità di un morsetto a vite in relazione alla resistenza alla corrente di breve durata durante il controllo elettrico

Prova di un morsetto componibile in relazione alla resistenza alla corrente di breve durata (IEC 60947-7-1/-2)

Controlli elettrici

Controlli elettrici
Controlli di qualità sul flusso di corrente dei prodotti
I controlli di qualità elettrica si riferiscono al flusso di corrente nei prodotti. A questo scopo vengono imitati vari scenari in cui, per esempio, i morsetti componibili vengono testati in relazione ai cortocircuiti o alla generazione di calore.
Per garantire un isolamento elettrico sufficiente, i morsetti sono anche testati in relazione alle distanze di isolamento superficiale e alle proprietà di isolamento. Per garantirne l'efficienza, i prodotti sono anche testati in relazione alla caduta di tensione. Esempi per i controlli elettrici:

  • Test temperatura ambientale
  • Prova isolamento
  • Distanze di isolamento in aria e superficiale
  • Controllo tensione dissipata
  • Prova di tensione impulsiva
Prova di filo incandescente su un morsetto componibile durante un controllo del materiale

Prova di filo incandescente (IEC 60695-2-11) su un morsetto componibile

Controlli sul materiale Controlli sulle proprietà dei materiali dei prodotti

Controlli sulle proprietà dei materiali dei prodotti
Nell'ambito del controllo del materiale, i prodotti sono testati in relazione ai cambiamenti delle proprietà dei materiali. L'attenzione dei controlli sui materiali si concentra su prove di sollecitazioni più durature, sotto forma di temperature costantemente più elevate, formazione di percorsi di dispersione dovuti all'umidità e allo sporco, nonché invecchiamento simulato dei materiali.
Esempi di controlli del materiale:

  • Test sulla resistenza operativa
  • Classificazione dell'infiammabilità UV ad ampio spettro
  • Proprietà isolanti
  • Prova di resistenza alla corrosione
  • Test delle fiamme aghiformi
Competenza nella connessione: CLIPLINE quality
Brochure

Oltre alle norme sui morsetti componibili standard, i morsetti componibili di Phoenix Contact vengono sottoposti anche a vari test e norme che ne consentono l'utilizzo. I morsetti componibili soddisfano e superano i requisiti normativi grazie a processi di produzione affidabili e all'utilizzo di materiali di alta qualità.

Scaricalo subito!
Controllo della qualità in un laboratorio con prodotto e monitoraggio dei risultati