Nozioni fondamentali sui controlli di qualità per i morsetti componibili Hai domande sulle nozioni fondamentali dei controlli di qualità effettuati sui morsetti componibili? Nessun problema. Scrivici e saremo lieti di aiutarti.
Nozioni fondamentali Nozioni fondamentali sui controlli di qualità
Per garantire la qualità dei nostri prodotti, noi di Phoenix Contact ci adoperiamo per portare un'elevata qualità in tutte le aree di produzione. I nostri laboratori, che accompagnano i prodotti durante tutto il processo di produzione, sono un fattore molto importante per la qualità. Per questo motivo, i nostri laboratori sono sempre soggetti a una continua ottimizzazione e dispongono di vari tipi di accreditamenti, come le omologazioni.
In questa pagina troverai varie norme sul tema delle nozioni fondamentali. Per una panoramica più chiara e rapida, di seguito sono elencate le norme e gli accreditamenti inclusi in questa pagina:
Accreditamento Labor CE
I laboratori di sviluppo di Phoenix Contact sono accreditati da enti di accreditamento indipendenti per effettuare test ambientali ed elettromeccanici in conformità con varie norme ambientali e di prodotto. I rapporti di prova di questi laboratori sono riconosciuti a livello internazionale, ad esempio da clienti, enti di certificazione e autorità governative.
| Norme / procedure interne / versioni | Titolo della norma o della procedura interna (specificare le deviazioni/modifiche delle procedure standard, se applicabile) | |
|---|---|---|
| Settore | ||
| Elettrotecnica | DIN EN 60947-1(VDE 0660-100); EN 60947-1+A1+A2; IEC 60947-1+A1+A2 | Dispositivi di commutazione a bassa tensione - Parte 1: Requisiti generali |
| Elettrotecnica | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1); EN 60947-7-1; IEC 60947-7-1 | Dispositivi di commutazione a bassa tensione Parte 7-1: Apparecchiature ausiliarie - Morsetti componibili per conduttori in rame |
| Elettrotecnica | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Dispositivi di commutazione a bassa tensione Parte 7-2 Apparecchiature ausiliarie - Morsetti di terra per conduttori in rame |
| Elettrotecnica | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Dispositivi di commutazione a bassa tensione - Parte 7-3: Apparecchiature ausiliarie - Requisiti di sicurezza per morsetti componibili portafusibili |
Accreditamento Labor UL (1059)
I laboratori di sviluppo di Phoenix Contact sono elencati da UL LLC come laboratori di produzione. Di conseguenza, sono accreditati per condurre test UL nell'ambito della loro partecipazione al programma Client Test Data. I risultati dei test interni sono quindi utilizzati e riconosciuti per i processi di certificazione.
Protocollo dell'Accordo di certificazione CENELEC (CCA)
La documentazione dei risultati dei test è il risultato di prove effettuate sui componenti collaudati del prodotto presentato. Per il riconoscimento reciproco tra le diverse autorità e organizzazioni a livello europeo, la documentazione deve essere realizzata secondo le disposizioni delle norme pertinenti da un istituto accreditato. Per i morsetti componibili si applica la norma IEC 60947-7-1/-2/-3. L'11 settembre 1973 CENELEC pubblicò un Accordo di certificazione CENELEC (CCA) elaborato l'ultima volta il 29 marzo 1983 e valido ancora oggi. Nell'accordo, i risultati dei test sono documentati in un protocollo standardizzato (protocollo CCA), che a sua volta può essere presentato come documento per ottenere numerose omologazioni e marchi di conformità nazionali. Phoenix Contact utilizza il protocollo CCA nell'ambito delle omologazioni e delle certificazioni dei prodotti.
IECEE (schema CB)
I prodotti elettrotecnici vengono sottoposti a numerosi test prima di essere lanciati sul mercato. Tali test sono eseguiti e documentati da laboratori certificati. Molte omologazioni e approvazioni sono basate su norme e controlli validi a livello globale. Lo schema CB (CB = Certified Body) è un programma internazionale creato dalla IECEE. All'interno di questo programma, tutti i laboratori partecipanti e le organizzazioni di certificazione si impegnano a riconoscere reciprocamente i risultati degli esami e dei test in tutto il mondo. Il programma offre a tutti i produttori partecipanti la possibilità di ottenere diversi certificati e omologazioni nazionali per i loro prodotti con una procedura semplificata. La documentazione viene fornita dopo una serie di test conformi allo schema CB (TRF) con un chiaro risultato "superato, non superato" o valori individuali. I laboratori di sviluppo di Phoenix Contact sono certificati di conseguenza.
Sequenza dei controlli (IEC 60947-7-1/-2/-3)
La norma sui morsetti componibili IEC 60947-7-1/-2/-3 descrive i controlli sui morsetti componibili per i conduttori in rame. I controlli servono a garantire le caratteristiche meccaniche (§8.3), elettriche (§8.4) e termiche (§8.5). Tutti i test sono eseguiti singolarmente su morsetti componibili nuovi. Solo le prove di flessione e di trazione sono effettuate congiuntamente. Il test di invecchiamento viene effettuato solo per i punti di collegamento senza viti. La norma è articolata come segue:
- Morsetti componibili passanti
- Morsetti di terra
- Morsetti componibili portafusibili
I morsetti di terra vengono testati tre volte di fila in relazione alla resistenza alla corrente di breve durata.
| Tema | Categoria | |
|---|---|---|
| Capitolo | ||
| 8.3.2 | Fissaggio sicuro dei morsetti componibili | Controlli meccanici |
| 8.3.3.1 | Resistenza meccanica (cablaggio) | Controlli meccanici |
| 8.3.3.2 | Prova di piegatura, test di flessione | Controlli meccanici |
| 8.3.3.3 | Prova dell'estrazione del conduttore | Controlli meccanici |
| 8.3.3.4/5 | Sezione di collegamento | Controlli meccanici |
| 8.4.2.2 | Distanze di isolamento in aria | Controlli elettrici |
| 8.4.2.3 | Distanze di isolamento superficiale | Controlli elettrici |
| 8.4.3 | Prova di tenuta dielettrica a frequenza industriale e di sovratensione | Controlli elettrici |
| 8.4.4 | Controllo caduta di tensione | Controlli elettrici |
| 8.4.5 | Test temperatura ambientale | Controlli elettrici |
| 8.4.6 | Resistenza alla corrente di breve durata | Controlli elettrici |
| 8.4.7 | Test sulla resistenza operativa | Controlli elettrici |
| 8.5 | Test delle fiamme aghiformi | Controlli sul materiale |
Sequenza dei controlli (UL 1059)
La norma UL 1059 distingue i morsetti componibili in base all'applicazione (Use group) e alla tensione nominale.
• Parte I - fino a 600 V
• Parte II - 601 V fino a 1500 V
• Parte III - morsetti a molla
• Parte IV - morsetti a perforazione di isolante o Piercing
• Parte V - morsetti di terra
La configurazione del controllo per i morsetti componibili è descritta nelle norme UL 486A-486B. I morsetti a molla e i contatti IDC o Piercing devono superare un test temperatura ambientale prolungato (30 giorni) seguito direttamente da una prova di tenuta dielettrica a frequenza industriale. Sono anche soggetti a un test di riscaldamento elettrico ciclico esteso con il 150% della corrente nominale (invecchiamento). Sono richiesti anche i seguenti requisiti: i morsetti di terra devono essere collegati alla guida DIN senza presentare corrosioni, devono essere smontabili solo con l'utilizzo di utensili e la siglatura verde-gialla è obbligatoria. Inoltre, si applicano valori speciali per la caduta di tensione e la resistenza alla corrente di breve durata.
| Tema | |
|---|---|
| Capitolo | |
| 11 | Test temperatura ambientale |
| 12 | Prova di tenuta dielettrica a frequenza industriale |
| 13 | Test sul cablaggio degli occhielli piegati |
| 14 | Prova di estrazione del capocorda |
| 15 | Resistenza meccanica (cablaggio successivo) |
| 16 | Test di deformazione a caldo della plastica |
| 17 | Sezione di collegamento |
Sequenza di controlli secondo UL 486A-486B
| Tema | |
|---|---|
| Capitolo | |
| 7.1 | Requisiti generali |
| 7.2 | Riscaldamento elettrico ciclico |
| 7.3 | Riscaldamento elettrico statico |
| 7.4 | Prova dell'estrazione del conduttore e di flessione |
| 7.5 | Prova di tenuta dielettrica a frequenza industriale e di sovratensione |
| 7.6 | Prova dell'estrazione del conduttore |
| 7.7 | Prova di caduta (altezza 914 mm) |
| 7.8 | Prova isolamento collegata alla prova di caduta |
| 7.9 | Prova di flessione per i componenti mobili dei morsetti componibili |
| 7.10 | Cablaggio a freddo (solo per il Canada) |
| 7.11 | Assorbimento di umidità |
| 7.12/7.13 | Test per le crepe e anticorrosione |
Type Test Report (IEC 60947-7-1/2)
Il processo di sviluppo del prodotto nel Gruppo Phoenix Contact si conclude con prove di laboratorio e un rilascio del prodotto. Il rilascio avviene dopo che il prodotto ha superato con successo i controlli pertinenti. I controlli sono descritti in base al prodotto nelle specifiche di carico e tecniche e appuntati in un protocollo di prova. I responsabili dei test sono i nostri laboratori accreditati. Nel contesto europeo, ad esempio, i morsetti componibili sono testati sulla base della direttiva bassa tensione 2014/35/UE e IEC 60947-7-1/-2/-3. Il contesto UL si basa sulle norme UL 1059 e NEC 508. I risultati dei test sono completamente documentati in un Type Test Report. Il rapporto stesso contiene informazioni complete sul laboratorio di prova, l'attrezzatura usata per i test e i risultati dei test. Pertanto, i Type Test Reports sono sempre trattati con una certa sensibilità, poiché le informazioni che contengono sono considerate confidenziali. Sulla base del Type Test Report possono essere richieste omologazioni più estese. Il Type Test Report serve anche come prova legalmente vincolante delle proprietà del prodotto. Phoenix Contact utilizza i Type Test Report come garanzia legale delle proprietà e dell'approvazione del prodotto.