FTRV 8 BU/WHRD
-
Ripartitore di potenziale
3270191
Ripartitore di potenziale, senza pulsante di azionamento, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu, elementi di connessione colore: bianco, rosso
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Ripartitore di potenziale |
Numero di poli | 2 |
Numero collegamenti | 32 |
Numero di file | 4 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 4 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1., 2., 3. e 4. piano | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 17,5 A |
Corrente di carico massima | 17,5 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm²) |
Tensione nominale | 250 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1., 2., 3. e 4. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore rigido [AWG] | 20 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Larghezza | 8,3 mm |
Colore | blu (RAL 5015) |
Elementi di connessione colore | bianco (4x in alto) |
rosso (4x in basso) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3270191 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BE6211 |
Codice prodotto | BE6211 |
GTIN | 4055626044262 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36.32 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36.32 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CDC-PTRV - Leva di fissaggio 3270167
-
PT-IL - Materiale per montaggio 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
ST-BW 0 - Utensile di azionamento 1200135
-
RPS - Spina di riduzione 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Nastro Zack 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Segnamorsetti 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Segnamorsetti 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Segnamorsetti 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Segnamorsetti 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Piastra terminale 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Piastra terminale 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Piastra terminale 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Piastra terminale 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Piastra terminale 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Piastra terminale 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Piastra terminale 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Piastra terminale 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Piastra terminale 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Piastra terminale 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Piastra terminale 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Piastra terminale 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Piastra terminale 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Piastra terminale 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Piastra terminale 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Piastra terminale 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Piastra terminale 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Piastra terminale 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Piastra terminale 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Piastra terminale 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
I vantaggi
Assegnazione cromatica personalizzata di conduttori e punti di connessione per un lavoro sicuro e senza errori
Elevata qualità di contatto grazie alla tecnologia Push-in, che sostituisce Wire-Wrap, Termi-Point, ecc.
Versione blu per l'uso in circuiti a sicurezza intrinseca in aree potenzialmente esplosive (tipo di protezione Ex i)
Cablaggio senza utensili in spazi strettissimi grazie alle dimensioni compatte
La presa di prova da 2,3 mm permette la verifica con i puntali tradizionali tra i conduttori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen