Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

D-PTRV 8 WH A-P - Piastra terminale
3270217

Piastra terminale, profondità: 80,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 100 mm, colore: bianco

Dettagli prodotto








I vantaggi

Parete divisoria salvaspazio e coperchio di chiusura con funzione di isolamento
Siglata con A ... P, leggibili verticalmente
Profilo identico al ripartitore PTRV...