Morsetto iniziatore/attuatore, Morsetto di alimentazione, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione
Morsetti sensori e morsetti attuatori per un cablaggio chiaro del segnale
Grazie alla loro forma compatta, i morsetti sensore/attuatore PTIO sono perfettamente adatti per il cablaggio di controllori per macchine moderne. Con i morsetti sensore/attuatore siete in grado di cablare iniziatori e attuatori bipolari su morsetti larghi soli 3,5 mm. Inoltre, i morsetti componibili vi consentono di cablare sensori e attuatori a 3 o 4 conduttori.
Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 18 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Piano 2, 3, e 4, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto iniziatore/attuatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto iniziatore/attuatore, con una resistenza di 1,8 kΩ, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Morsetto sensore/attuatore, piano superiore per segnalazione ponticellabile, piani inferiori per ripartizione potenziale con ponticelli a innesto, tensione nominale: 250 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio scuro
Morsetto sezionatore sensore/attuatore, piano superiore per connettore di interruzione o fusibile, piano intermedio per segnalazione ponticellabile con ponticelli a innesto, piano inferiore con piedino PE, tensione nominale: 250 V, Corrente continua termica Ith: 15 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio scuro
Morsetto iniziatore/attuatore, con LED verde, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Vantaggi
- Ampia varietà di prodotti grazie alle versioni con funzione PE o spia luminosa a LED
- Risparmio di spazio grazie alle varianti per iniziatori e attuatori bipolari
- Chiarezza ottimale dei collegamenti di segnale grazie a molteplici opzioni di siglatura
- Espansione modulare fino a un massimo di 50 poli
- Profilo identico ai morsetti di alimentazione
Morsetti per sensori con connessione Push-in
Codifica a colori a norma EN 60947-5-2
I morsetti per sensori con connessione Push-in nella variante standard dispongono di pulsanti di azionamento di colore arancione su entrambi i livelli di segnale. Per una differenziazione semplificata dei livelli di segnale, sono disponibili anche varianti con pulsanti di azionamento bianchi e neri. Nella versione bianca e nera, il morsetto componibile è conforme alla norma EN 60947-5-2. Secondo la norma, tale codifica dei colori per il cablaggio del sensore è prevista per distinguere tra contatti normalmente chiusi e contatti aperti a riposo.
Morsetti componibili iniziatori/attuatori
Differenza tra sensori a due, tre e quattro conduttori
I morsetti componibili iniziatori/attuatori di Phoenix Contact permettono di collegare sensori a tre e quattro conduttori in modo semplice e compatto. A cosa servono i sensori a tre o quattro conduttori?
Nel cablaggio sensore/attuatore ci sono diverse possibilità di connessione. A seconda di ciò che il sensore deve misurare, è richiesta una certa precisione. Il tipo di sensore più semplice e meno accurato è l'iniziatore a due conduttori. Nel caso della connessione a due conduttori, la resistenza del cavo si ripercuote sul risultato della misurazione, influenzando quindi il risultato della misurazione dei sensori. L'uso di morsetti per sensori a tre conduttori consente il cablaggio di sensori a tre conduttori. Questi iniziatori contrastano gli effetti della temperatura delle linee di alimentazione grazie a un circuito di misurazione supplementare. Una soluzione ancora più precisa è data dal collegamento di sensori a quattro conduttori. Entrambi i circuiti di misurazione supplementari che ne derivano contrastano non solo gli effetti della temperatura, bensì anche le resistenze delle linee di alimentazione.
Sensori bipolari
Sensori bipolari
La differenza tra iniziatori monopolari e bipolari è data dal numero di linee di segnale. I sensori bipolari hanno due linee di segnale e possono quindi ricevere e trasmettere due diversi segnali di commutazione. Un esempio di un iniziatore di questo tipo è un sensore a ultrasuoni che viene utilizzato per misurare distanze e oggetti. La prima linea di segnale è utilizzata per determinare la distanza del rispettivo oggetto, mentre la seconda linea per determinare la dimensione del rispettivo oggetto. I morsetti componibili sensore/attuatore per i sensori bipolari sono una soluzione molto efficiente per il cablaggio di questo tipo di sensori in uno spazio estremamente ridotto. I morsetti sensori per i sensori bipolari sono larghi 3,5 mm e hanno due ingressi e uscite della linea di segnale.
Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER
Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici
Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.
Brochure di prodotto Morsetti componibili
Download
Desideri ricevere informazioni stampate sui nostri morsetti per sensori/attuatori? Di seguito troverai una brochure sul tema dei morsetti componibili e una brochure sui controlli di qualità dei morsetti componibili.