TBIO 2,5-PE/L/TG I - Morsetto sezionatore sensore/attuatore
3246903

Morsetto sezionatore sensore/attuatore, piano superiore per connettore di interruzione o fusibile, piano intermedio per segnalazione ponticellabile con ponticelli a innesto, piano inferiore con piedino PE, tensione nominale: 250 V, Corrente continua termica Ith: 15 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili