Blocco di ripartizione, Siglato da 1 - 48, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: Montaggio a parete, Rack da 19", colore: grigio, elementi di connessione colore: blu
Blocchi di ripartizione
I blocchi di ripartizione servono a ripartire facilmente i segnali. I blocchi di ripartizione consentono la realizzazione di una struttura con un numero preciso di poli e con codifica dei colori, e offrono un'elevata intensità di segnale grazie alla connessione Push-in su due lati. Le possibilità di siglatura su vasta superficie e l'ampia gamma di colori dei blocchi di ripartizione consentono un'assegnazione cromatica dei conduttori e dei punti di collegamento. In questo modo è possibile garantire un'installazione intuitiva e sicura.
I vantaggi
- Elevata densità di segnale grazie alla struttura compatta
- Struttura orientata all'applicazione con numero esatto di poli grazie al formato modulare
- Assegnazione a piacere di diversi colori dei conduttori e dei punti di collegamento
- Comode possibilità di test grazie alle prese di prova da 2,3 mm liberamente accessibili
- Siglatura chiara e ampia
- Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto, in rack da 19" o su guida DIN
- Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali CLIPLINE complete
Blocchi di ripartizione
Blocchi di ripartizione PTMC
Blocchi di ripartizione per la ripartizione del potenziale
Grazie alla loro struttura compatta, i blocchi di ripartizione ti offrono fino al 20% di risparmio di spazio. La struttura modulare con numero esatto di poli e matrici a colori garantisce un cablaggio compatto, chiaro e senza errori. Puoi testare comodamente i blocchi di ripartizione utilizzando le prese di prova da 2,3 mm liberamente accessibili. I ripartitori del potenziale sono disponibili per il montaggio diretto, su rack da 19 pollici o su guida DIN.
Come i ripartitori modulari, anche gli accessori uniformi CLIPLINE complete ti consentono di ridurre i costi logistici e di magazzino.
I blocchi di ripartizione sono disponibili come variante preassemblata o liberamente configurabile.
Cablaggio simultaneo dei blocchi di ripartizione PTMC su entrambi i lati
Utilizzo dei blocchi di ripartizione
Oltre all'impiego dei sistemi bus in impianti nuovi e già esistenti, ad esempio in centrali elettriche e impianti di processo, in virtù degli elevati requisiti di sicurezza e affidabilità, anche il collegamento punto-punto si è rivelato una valida soluzione. Il vantaggio in questo caso è rappresentato dalla rapida individuazione degli errori con dispositivi di misura standard. Con un'elevata densità di segnale, un ingombro minimo e un'elevata chiarezza, il blocco di ripartizione continuerà a essere indispensabile anche in futuro. Con il sistema modulare di blocchi di ripartizione PTMC brevettato avrai a disposizione un sistema innovativo per tutte le operazioni di ripartizione.
Blocchi di ripartizione
Configuratore per blocchi di ripartizione PTMC
Configura i tuoi blocchi di ripartizione personalizzati. Durante la ripartizione nel campo dell'automazione industriale, ottieni un'elevata densità di segnale grazie alla struttura compatta.
Brochure di prodotto Ripartitori modulari e blocchi di ripartizione
Download
Desideri ricevere materiale stampato sui nostri blocchi di ripartizione? Di seguito trovi le nostre brochure relative ai prodotti e alla qualità.