Blocchi di ripartizione per montaggio diretto

Blocchi di ripartizione

I blocchi di ripartizione servono a ripartire facilmente i segnali. I blocchi di ripartizione consentono la realizzazione di una struttura con un numero preciso di poli e con codifica dei colori, e offrono un'elevata intensità di segnale grazie alla connessione Push-in su due lati. Le possibilità di siglatura su vasta superficie e l'ampia gamma di colori dei blocchi di ripartizione consentono un'assegnazione cromatica dei conduttori e dei punti di collegamento. In questo modo è possibile garantire un'installazione intuitiva e sicura.

Go to Product Detail Page for item 3270421
PTMC 1,5-3 /RD - Blocco di ripartizione
PTMC 1,5-3 /RD - Blocco di ripartizione
3270421

Blocco di ripartizione, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, montaggio su flangia di copertura, colore: grigio, elementi di connessione colore: rosso

Go to Product Detail Page for item 3270300
PTMC 1,5-3 /GY - Blocco di ripartizione
PTMC 1,5-3 /GY - Blocco di ripartizione
3270300

Blocco di ripartizione, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, montaggio su flangia di copertura, colore: grigio, elementi di connessione colore: grigio

I vantaggi

  • Elevata densità di segnale grazie alla struttura compatta
  • Struttura orientata all'applicazione con numero esatto di poli grazie al formato modulare
  • Assegnazione a piacere di diversi colori dei conduttori e dei punti di collegamento
  • Comode possibilità di test grazie alle prese di prova da 2,3 mm liberamente accessibili
  • Siglatura chiara e ampia
  • Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto, in rack da 19" o su guida DIN
  • Riduzione dei costi logistici grazie alla gamma di accessori universali CLIPLINE complete

Blocchi di ripartizione

Blocchi di ripartizione PTMC su cui una mano inserisce un conduttore

Blocchi di ripartizione PTMC

Blocchi di ripartizione per la ripartizione del potenziale

Grazie alla loro struttura compatta, i blocchi di ripartizione ti offrono fino al 20% di risparmio di spazio. La struttura modulare con numero esatto di poli e matrici a colori garantisce un cablaggio compatto, chiaro e senza errori. Puoi testare comodamente i blocchi di ripartizione utilizzando le prese di prova da 2,3 mm liberamente accessibili. I ripartitori del potenziale sono disponibili per il montaggio diretto, su rack da 19 pollici o su guida DIN.
Come i ripartitori modulari, anche gli accessori uniformi CLIPLINE complete ti consentono di ridurre i costi logistici e di magazzino.
I blocchi di ripartizione sono disponibili come variante preassemblata o liberamente configurabile.

Blocchi di ripartizione PTMC, montati sulla parete della custodia e cablati su entrambi i lati

Cablaggio simultaneo dei blocchi di ripartizione PTMC su entrambi i lati

Utilizzo dei blocchi di ripartizione

Oltre all'impiego dei sistemi bus in impianti nuovi e già esistenti, ad esempio in centrali elettriche e impianti di processo, in virtù degli elevati requisiti di sicurezza e affidabilità, anche il collegamento punto-punto si è rivelato una valida soluzione. Il vantaggio in questo caso è rappresentato dalla rapida individuazione degli errori con dispositivi di misura standard. Con un'elevata densità di segnale, un ingombro minimo e un'elevata chiarezza, il blocco di ripartizione continuerà a essere indispensabile anche in futuro. Con il sistema modulare di blocchi di ripartizione PTMC brevettato avrai a disposizione un sistema innovativo per tutte le operazioni di ripartizione.

Blocchi di ripartizione in cui viene inserito un conduttore con una mano

Blocchi di ripartizione

Configuratore per blocchi di ripartizione PTMC

Configura i tuoi blocchi di ripartizione personalizzati. Durante la ripartizione nel campo dell'automazione industriale, ottieni un'elevata densità di segnale grazie alla struttura compatta.

Brochure di prodotto aperta Ripartitori modulari e blocchi di ripartizione

Brochure di prodotto Ripartitori modulari e blocchi di ripartizione

Download

Desideri ricevere materiale stampato sui nostri blocchi di ripartizione? Di seguito trovi le nostre brochure relative ai prodotti e alla qualità.