UT 4-QUATTRO HV - Morsetto universale a quattro conduttori
3048823

Morsetto universale a quattro conduttori, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Globally recognized: Internationally proven screw connection
Maintenance-free and vibration-resistant thanks to the patented Reakdyn principle
Space savings and flexibility with the connection of two identical conductors
Long-term stable connections with the use of high-quality materials
Low self-heating due to high contact forces
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Cablaggio compatto di tre conduttori in un unico morsetto