STS 2,5-TWIN - Morsetto passante
3031720
N. ELDAS®: 158441235

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con profilo e passo identici ai morsetti passanti
Collegamento trasversale verso i morsetti passanti attigui con il sistema di ponticellamento a innesto passante FBS...