ST 1,5-TWIN WH
-
Morsetto passante
3037290
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Morsetti a più conduttori |
| Numero collegamenti | 3 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 3 |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
| Calibro a tampone | A1 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 16 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
| Corrente nominale | 17,5 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm²) |
| Corrente di carico massima | 17,5 A (con sezione conduttore da 1,5 mm², la massima corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.) |
| Tensione nominale | 500 V |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
| Siglatura | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Range di temperatura d'impiego | -60 °C ... 85 °C |
| Accessori certificati Ex | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
| 3030789 ATP-ST-TWIN | |
| 3036602 DS-ST 2,5 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Lista ponticelli | Ponticello a innesto / FBS 2-4 / 3030116 |
| Ponticello a innesto / FBS 3-4 / 3030129 | |
| Ponticello a innesto / FBS 4-4 / 3030132 | |
| Ponticello a innesto / FBS 5-4 / 3030145 | |
| Ponticello a innesto / FBS 10-4 / 3030158 | |
| Ponticello a innesto / FBS 20-4 / 3030352 | |
| Dati di ponticellamento | 16,5 A (1,5 mm²) |
| Aumento di temperatura Ex | 40 K (19,4 A / 1,5 mm²) |
| In caso di ponticellamento con ponticello | 440 V |
| - per ponticellamento tra morsetti non contigui | 352 V |
| - per ponticello tagliato con coperchio | 220 V |
| - per ponticello tagliato con piastra di separazione | 275 V |
| Tensione di isolamento nominale | 400 V |
| Uscita | (permanente) |
| Piano Ex Generalità | |
| Tensione nominale | 440 V |
| Corrente nominale | 17,5 A |
| Corrente di carico massima | 17,5 A |
| Resistenza di contatto | 1,43 mΩ |
| Dati di collegamento Ex Generalità | |
| Sezione nominale | 1,5 mm² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 16 |
| Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Dati di collegamento AWG | 28 ... 16 |
| Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Dati di collegamento AWG | 28 ... 16 |
| Larghezza | 4,2 mm |
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3037290 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE2112 |
| Codice prodotto | BE2112 |
| GTIN | 4017918599669 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.62 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6.604 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-4 - Ponticello a innesto 3030129
-
FBS 4-4 - Ponticello a innesto 3030132
-
FBS 5-4 - Ponticello a innesto 3030145
-
FBS 10-4 - Ponticello a innesto 3030158
-
FBS 20-4 - Ponticello a innesto 3030352
-
FBS 2-4 BU - Ponticello a innesto 3030117
-
FBS 3-4 BU - Ponticello a innesto 3030130
-
FBS 4-4 BU - Ponticello a innesto 3030133
-
FBS 5-4 BU - Ponticello a innesto 3030146
-
FBS 10-4 BU - Ponticello a innesto 3036851
-
FBS 20-4 BU - Ponticello a innesto 3030353
-
FBS 2-4 GY - Ponticello a innesto 3030118
-
FBS 3-4 GY - Ponticello a innesto 3030131
-
FBS 4-4 GY - Ponticello a innesto 3030134
-
FBS 5-4 GY - Ponticello a innesto 3030147
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Ponticello di riduzione 3038943
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
D-ST 2,5-TWIN - Piastra terminale 3030488
-
DS-ST 2,5 - Segmento piastra terminale 3036602
-
ATP-ST-TWIN - Piastra di separazione 3030789
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
RPS - Spina di riduzione 0201647
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Piastra terminale 3030512
-
ST-IL - Materiale per montaggio 3039900
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Piastra terminale 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0805001
-
ZB 4 CUS - Nastro Zack 0824951
-
UC-TM 4 - Segnamorsetti 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Segnamorsetti 0824573
-
UCT-TM 4 - Segnamorsetti 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Segnamorsetti 0829588
-
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808587
-
ZBF 4 CUS - Striscia Zack piatto 0825023
-
UC-TMF 4 - Segnamorsetti 0818166
-
UC-TMF 4 CUS - Segnamorsetti 0824630
-
UCT-TMF 4 - Segnamorsetti 0828742
-
UCT-TMF 4 CUS - Segnamorsetti 0829651
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ISH 1,5/0,2 - Cappuccio isolante 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Cappuccio isolante 3031034
-
PAI-4 - Adattatore di prova 3030925
-
PS-4 - Connettore di prova 3030970
-
DP PS-4 - Piastrina distanziatrice 3036712
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen