ST 1,5-TWIN BU - Morsetto passante
3031131
N. ELDAS®: 158400355

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il doppio vano funzionale passante offre tutte le possibilità di ripartizione rapida del potenziale e l'alloggiamento di accessori di prova
Tutte le operazioni di ripartizione del potenziale si realizzano in maniera pratica
Testato per le applicazioni ferroviarie
Connessione salvaspazio e pratica a conduttori multipli senza ponticelli aggiuntivi