I relè elettromeccanici e a stato solido innestabili della serie di prodotti RIFLINE complete e lo zoccolo di base sono conformi alla norma UL 508 (recognized). Le omologazioni corrispondenti sono disponibili sui singoli componenti.
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS
-
Modulo portarelè
2905292
N. ELDAS®:
505687471
N. ELDAS®:
505687471
Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, leva di fissaggio relè, modulo di soppressione dei disturbi a innesto e relè a contatto di potenza con tasto di prova e LED di stato integrato. Esecuzione contatti: 2°contatti di scambio. Tensione di ingresso: 230 V AC
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Applicazione | Universale |
| Interruttore manuale | |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | ca. 5x 106 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Separazione sicura tra ingresso e uscita |
| Isolamento di base tra i contatti deviatori | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 12.09.2025 |
| Vita elettrica | vedi diagramma |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,81 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Tensione di prova (Contatto deviatore/contatto deviatore) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contatto deviatore/contatto deviatore) |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV (Ingresso/uscita) |
| 4 kV (tra i contatti deviatori) |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 230 V AC (50/60 Hz) |
| Range tensione d'ingresso | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 3,5 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 4 ms ... 10 ms |
| Intervallo tempo di diseccitazione tipico | 3 ms ... 20 ms |
| Tensione bobina | 230 V AC |
| Circuito di protezione | Varistore |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 12 V (10 mA) |
| Corrente permanente limite | 5 A (vedi diagramma) |
| Max. corrente d'inserzione | 16 A (20 ms, contatti in chiusura) |
| Min. corrente | 10 mA (12 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 192 W (con 24 V DC) |
| 62 W (con 48 V DC) | |
| 42 W (con 60 V DC) | |
| 55 W (con 110 V DC) | |
| 66 W (con 220 V DC) | |
| 2000 VA (con 250 V AC) | |
| Potere di interruzione minimo | 120 mW |
| Categoria d'uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/250 V (Contatto in chiusura) |
| DC13, 1 A/24 V (Contatto in chiusura) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (rigido) |
| 26 ... 16 (flessibile) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 96 mm |
| Profondità | 75 mm |
| Foro | |
| Diametro | 3,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Grado di protezione (Relè) | RT II (Relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 45 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2905292 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6529 |
| Codice prodotto | DK6529 |
| GTIN | 4046356945387 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 72.208 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70.32 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
FBS 2-8 - Ponticello a innesto 3030284
-
FBS 2-8 BU - Ponticello a innesto 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Ponticello a innesto 3032541
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Nastro Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Segnamorsetti 0819217
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - Prese relè 2900931
-
REL-MR-230AC/21-21/MS - Relè singolo 2987972
-
RIF-V-120-230 UC - Modulo a innesto 2900948
-
RIF-RH-1-H - Leva di fissaggio 2904468
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen