I relè elettromeccanici e a stato solido innestabili della serie di prodotti RIFLINE complete e lo zoccolo di base sono conformi alla norma UL 508 (recognized). Le omologazioni corrispondenti sono disponibili sui singoli componenti.
RIF-0-RPT-12DC/21AU
-
Modulo portarelè
2903369
N. ELDAS®:
505687331
N. ELDAS®:
505687331
Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatti dorati multistrato. Esecuzione contatti: 1 contatto di scambio. Tensione di ingresso 12 V DC
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo relè |
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Applicazione | Universale |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | separazione sicura |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 20.01.2026 |
| Vita elettrica | vedi diagramma |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,19 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 12 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Azionamento (polarità) | polarizzato |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 16 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 5 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 8 ms |
| Tensione bobina | 12 V DC |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgSnO, dorato |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 100 mV (10 mA) |
| Corrente permanente limite | 50 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 50 mA |
| Min. corrente | 1 mA (12 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 1,2 W (24 V DC) |
| Categoria d'uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Contatto in chiusura) |
| AC15, 1 A/250 V (Contatto normalmente chiuso) | |
| DC13, 1,5 A/24 V (Contatto in chiusura) | |
| DC13, 0,2 A/110 V (Contatto in chiusura) | |
| DC13, 0,1 A/220 V (Contatto in chiusura) | |
| Commutazione: con rivestimento dorato danneggiato | |
| Nota | il seguente valore è valido in caso di rivestimento dorato danneggiato |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 5 V (a 100 mA) |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Min. corrente | 10 mA (a 12 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 140 W (con 24 V DC) |
| 20 W (con 48 V DC) | |
| 18 W (con 60 V DC) | |
| 23 W (con 110 V DC) | |
| 40 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
| 0,2 A (a 110 V, DC13) | |
| 0,1 A (a 220 V, DC13) | |
| 3 A (con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 3 A (con 230 V, AC15) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Profondità | 78 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Grado di protezione (Relè) | RT III (Relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2903369 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK652G |
| Codice prodotto | DK652G |
| GTIN | 4046356732970 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 28.42 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ab3b2c6f-fa75-4ac6-8c7a-4ce9c73f00c2 |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 3-6 - Ponticello a innesto 3030242
-
FBS 4-6 - Ponticello a innesto 3030255
-
FBS 5-6 - Ponticello a innesto 3030349
-
FBS 10-6 - Ponticello a innesto 3030271
-
FBS 20-6 - Ponticello a innesto 3030365
-
FBS 50-6 - Ponticello a innesto 3032224
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 3-6 BU - Ponticello a innesto 3036945
-
FBS 4-6 BU - Ponticello a innesto 3036958
-
FBS 5-6 BU - Ponticello a innesto 3036961
-
FBS 10-6 BU - Ponticello a innesto 3032198
-
FBS 20-6 BU - Ponticello a innesto 3032208
-
FBS 50-6 BU - Ponticello a innesto 3032211
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
FBS 3-6 GY - Ponticello a innesto 3032240
-
FBS 4-6 GY - Ponticello a innesto 3032279
-
FBS 5-6 GY - Ponticello a innesto 3032266
-
FBS 10-6 GY - Ponticello a innesto 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Adattatore per fusibili 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adattatore per fusibili 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Adattatore per fusibili 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
REL-MR- 12DC/21AU - Relè singolo 2961163
-
RIF-0-BPT/21 - Prese relè 2900958
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen