RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Modulo radio
2917366

Accoppiatore PROFIBUS per una rete radio costituita da moduli radio RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS al PROFIBUS DP (max. 12 MBit/s)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

File GSD con moduli software predefiniti
Massima velocità PROFIBUS fino a 12 MBit/s
Scambio di dati ciclico di segnali IO privi di criticità temporale
Collegamento di massimo dieci stazioni radio
Impiego solo in combinazione con il modulo radio RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
Diagnostica semplice della rete radio in PROFIBUS