RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS
-
Modulo radio
2867872
Transceiver radio (trasmettitore e ricevitore) con interfaccia RS-232, RS-485/RS-422 e piedino bus per l'impiego di moduli di espansione I/O per la banda ISM da 2400 MHz
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,76 W |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 70 mA |
| Max. corrente assorbita | 115 mA |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Seriale: RS-232 | |
| Velocità di trasmissione | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| Formato dati/Codifica dati | Asincrono |
| Controllo del flusso dati/protocollo | RTS/CTS |
| Grandezza pacchetto | 32 / 98 / 240 bytes |
| Seriale: RS-485/RS-422 | |
| Velocità dati | 300 ... 57,6 kBit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Direzione | Bidirezionale |
| Frequenza | 2400 MHz |
| Frequenza | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Distanza canali | 1 MHz |
| Numero di gruppi canali | 3 |
| Numero di canali per gruppo | 27 |
| Potenza di trasmissione | 100 mW (configurabili) |
| Wireless | |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Materiale (Custodia) | Poliammide |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nL IIC |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex nL IIC T4 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva R&TTE 1999/5/CEE |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2867872 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNC652 |
| Codice prodotto | DNC652 |
| GTIN | 4017918965419 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 239.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 239.6 g |
| Paese di origine | CA |
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
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenna 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cavo per antenna 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Cavo per antenna 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Cavo per antenna 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Cavo per antenna 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cavo per antenna 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Splitter antenna 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Splitter antenna 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Nastro di protezione 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Scaricatore di sovratensione 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Scaricatore di sovratensione 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Set di configurazione 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licenza 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licenza 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licenza 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licenza 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licenza 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Scaricatore di sovratensione 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Scaricatore di sovratensione 2818876
-
RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY - Modulo radio 2917366
-
RAD-IN-4A-I - Modulo di espansione 2867115
-
RAD-OUT-4A-I - Modulo di espansione 2867128
-
RAD-IN-8D - Modulo di espansione 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Modulo di espansione 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Modulo di espansione 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Modulo di espansione 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Modulo di espansione 2885236
I vantaggi
Configurazione tramite software RAD-Link
Tecnologia radio Trusted Wireless con tecnologia di salto di frequenza
Può essere configurato come slave MODBUS
Capacità di trasmissione fino a 100 mW (regolabile)
Fino a otto moduli di espansione I/O collegabili mediante piedino bus
Rete a maglia con massimo 254 repeater/slave
Banda ISM senza licenza da 2,4 GHz
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen