RAD-PIG-EF316-N-SMA
-
Cavo per antenna
2867694
Cavo per antenna, diametro esterno: 3,2 mm, conduttore interno: flessibile, attenuazione: 0,5 / 0,7 / 0,9 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: SMA (maschio) -> N (femmina), lunghezza cavo: 0,3 m
Dettagli prodotto
I vantaggi
Senza alogenati
Ritardante di fiamma
Resistente agli oli
Resistente ai raggi UV
Per interni