RAD-IN-2D-CNT
-
Modulo di espansione
2885223
Modulo d’espansione digitale con 2 ingressi digitali per il rilevamento di impulsi e frequenze
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,08 W |
Freno da collegare | |
Collegamento | Connessione a vite |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC (mediante base del bus) |
Corrente assorbita tipica | 35 mA |
Max. corrente assorbita | 45 mA |
Digitale | |
Range tensione d'ingresso | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Segnale d'ingresso, tensione | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Impulso | |
Numero di canali | 2 |
Frequenza d'ingresso | 0,1 Hz ... 10 kHz (50 % Duty Cycle) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Filettatura | M3 |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | Poliammide |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2885223 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC654 |
Codice prodotto | DNC654 |
GTIN | 4046356049863 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 173.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 173.6 g |
Numero tariffa doganale | 85177900 |
Paese di origine | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen