RAD-IN+OUT-2D-1A-I
-
Modulo di espansione
2867322
Modulo analogico/digitale per 2 ingressi/uscite digitali e 1 ingresso/uscita analogico
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,64 W |
| Freno da collegare | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC (mediante base del bus) |
| Corrente assorbita tipica | 70 mA |
| Max. corrente assorbita | 110 mA |
| Digitale | |
| Range tensione d'ingresso | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Soglia di commutazione segnale "0" tensione | max. 1,5 V DC |
| Soglia di commutazione segnale "1" tensione | min. 5 V DC |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso corrente |
| Numero ingressi | 1 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | < 170 Ω |
| Frequenza d'ingresso | max. 1 Hz |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | ingresso tensione |
| Numero ingressi | 2 |
| Segnale d'ingresso, tensione | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Numero uscite | 2 |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC (secondo dichiarazione di conformità CE) |
| 30 V DC (secondo UL) | |
| 250 V AC (secondo UL) | |
| Corrente permanente limite | 0,5 A (secondo dichiarazione di conformità CE) |
| 2 A (secondo UL) | |
| Analogico | |
| Denominazione uscita | Uscita in corrente |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carico | 700 Ω (con UB= 24 V, RB= [UB-10V] / 20 mA) |
| Risoluzione | 16 Bit |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Filettatura | M3 |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | Poliammide |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2867322 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNC654 |
| Codice prodotto | DNC654 |
| GTIN | 4017918960636 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 186.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 179.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85177900 |
| Paese di origine | CA |