Cavo per il collegamento per RAD-ISM-TW-PB-GATEWAY
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Cavo adattatore
Attacco ad innesto D-SUB
Collegamento
Connettori D-SUB a 9 poli
Lunghezza cavo
200 mm
Codice articolo
2917159
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice prodotto
DNC65Z
Pagina del catalogo
Pagina 647 (IF-2011)
GTIN
4046356457989
Peso per pezzo (confezione inclusa)
44.3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
44.3 g
Paese di origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%