FL WLAN 2340 - Modulo radio
1510147

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

WLAN Access Point, Wi-Fi 6, con 2 antenne interne, IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz, dati di connessione: 12 V DC ... 32 V DC o PoE, M12: per Power e LAN, HTTPS, CLI, REST-API

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto