HC-M-17-MOD-BU
-
Modulo portacontatti
1636486
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, connettore femmina, 17 poli, attacco a crimpare
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Altezza custodia ≥ 52 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
| Serie | HC-M-17 |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 17 |
| Piano d'inserimento | 17 |
| Numerazione contatto | 1 - 17 |
| Numero di punti di connessione modulo | 1 |
| Tipo contatto | tornito |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm (6 mm con 2,5 mm²) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34,2 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Lunghezza | 14,6 mm |
| Caratteristiche meccaniche | |
| Altezza custodia minima | 52 mm |
| Diametro contatto | 1,6 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PC |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1636486 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 200 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028226 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.15 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.67 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contatto a crimpare 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contatto a crimpare 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contatto a crimpare 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contatto a crimpare 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contatto a crimpare 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen