Il modulo è un modulo I/O Axioline P da utilizzare nel sistema I/O modulare Axioline P. Il modulo è un dispositivo I/O modulare che può essere aggiunto al bus locale Axioline P per trasmettere i dati I/O sull'accoppiatore bus Axioline P che ha priorità rispetto alla stazione. Questo dispositivo, in quanto modulo I/O a sicurezza intrinseca, consente di collegare direttamente un I/O di campo a sicurezza intrinseca ai morsetti componibili del modulo. Il modulo è dotato di funzionalità hot-swap e può essere rimosso quando è alimentato. Il modulo consente di collegare fino a quattro dispositivi HART. Il modulo di uscita I/O analogico compatibile con HART gestisce dati di uscita analogici e dati HART da e verso i morsetti I/O di campo e fornisce queste informazioni all'accoppiatore bus tramite il bus locale Axioline P.
AXL P EX IS AO4 HART 1F
-
Modulo analogico
1087082
Axioline P, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, Funzionalità HART, sicurezza intrinseca, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E238705IECEx
ID omologazione: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
ID omologazione: FILE E196811UL Listed
ID omologazione: FIILE E196811ATEX
ID omologazione: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
ID omologazione: 2021122316114727UKCA-EX
ID omologazione: UL22UKEX2508XProdotti compatibili
I vantaggi
4 segnali di controllo analogici alimentati in uscita per HART
Range di corrente: 4 mA ... 20 mA e 0 mA ... 20 mA
Accesso ciclico a PV, SV, TV, QV e corrente di circuito
Campo di temperatura: -40 °C ... +70 °C
Con funzionalità hot-swap
Ingressi analogici a sicurezza intrinseca con collegamento alla zona 1, alla zona 0 o alla divisione 1