AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L - Modulo di sicurezza
1185380

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo di sicurezza Axioline E, 4 entrate digitali sicure con assegnazione a 2 canali, 8 ingressi digitali sicuri con assegnazione monocanale, 4 uscite digitali sicure a commutazione +/-, interfaccia IO-Link, grado di protezione IP65/IP67, per sistemi PROFIsafe

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Installazione ridotta al minimo grazie al montaggio senza quadro elettrico
Uscite sicure con fino a 2 A
Maggiore durata e disponibilità dell'impianto grazie a una struttura più robusta
Connessione di sensori o attuatori sicuri direttamente nel livello di campo
Semplice indirizzamento dell'apparecchio mediante socket