SAC-4P-M12FSL/.../...
-
Cavo di alimentazione
1276563
Cavo di alimentazione, 4-poli, Tipo di cavo variabile, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: L, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m), per corrente continua fino a 16 A / 63 V
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo Power |
| Applicazione | Alimentazione di energia |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | L |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale impugnature | PP |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 63 V DC |
| Corrente nominale IN | 12 A (1,5 mm²) |
| 16 A (2,5 mm²) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Tipo | estremità conduttore libera |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
| Tipo di codifica | L (Power) |
| Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 132 kg/km |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| PUR senza alogenati nero PUR | |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 80x 0,20 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 14 |
| Sezione del conduttore | 4x 2,5 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 2,65 mm ±0,1 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7,90 mm ±0,25 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,31 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,70 mm |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 40 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 79 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: 500000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| a norma DIN EN 50267-2-1 | |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
| secondo UL 758/1581/2556 (Orizzontale, FT2) | |
| secondo DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
| Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
| non aderente | |
| resistente all'abrasione | |
| resistente all'acqua marina | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) | |
| PUR senza alogenati nero [105] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 83 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [105] |
| PUR senza alogenati nero 105 | |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 44x 0,20 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 16 |
| Sezione del conduttore | 4x 1,5 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 2,2 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,75 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,26 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,70 mm |
| Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 34 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 68 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| a norma DIN EN 50267-2-1 | |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
| secondo UL 758/1581 FT2 | |
| secondo DIN EN 60332-2-2 | |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C |
| secondo UL 758, 168 h a 60 °C | |
| Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi a norma VDE 0282 parte 10 |
| non aderente | |
| resistente all'abrasione | |
| resistente all'acqua marina | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| PVC 1,5 mm² nero [110] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 108 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PVC 1,5 mm² nero [110] |
| PVC 1,5 mm² nero 110 | |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 78x 0,15 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 16 |
| Sezione del conduttore | 4x 1,5 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 2,35 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 7,55 mm ±0,25 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,25 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 1,30 mm |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 13 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 38 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 76 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
| secondo UL 758/1581 FT1 | |
| secondo DIN EN 60332-1-2 | |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 60 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| PVC nero [PVC] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 168 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
| PVC nero PVC | |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 141x 0,15 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 14 |
| Sezione del conduttore | 4x 2,5 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 3 mm ±0,1 mm |
| Diametro esterno conduttore | 9,50 mm ±0,3 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,36 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,76 mm |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 300 V AC |
| Tensione di prova | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 48 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 95 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (Cable Flame) |
| secondo UL 758/1581 FT1 | |
| secondo DIN EN 60332-1-2 | |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-404, 168 h a 60 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-111 |
| Codice articolo | 1276563 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1CCR |
| Codice prodotto | AF1CCR |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 382.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4.488 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PROT M12 MS PWR - Tappo a vite 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Segnaconduttori 0819411
-
US-WMT (23X4) - Targhetta per cavi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Targhetta per cavi 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Boccola di passaggio da tubo flessibile a cavo 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Guaina di protezione 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Guaina di protezione 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Utensile 1200305
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Utensile spelafili 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Utensile spelafili 1212161
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale L contro gli inserimenti errati
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen