PV Monitor+
Monitoraggio semplice ed efficiente degli impianti solari
Assicurati i rendimenti a lungo termine dei sistemi fotovoltaici fino a 500 KW di potenza. Il software di monitoraggio PV Monitor+ è la soluzione efficiente che ci vuole. Tensioni e correnti sono registrate e trasmesse tramite un modulo di comunicazione a un microcontrollore modulare. Se questi valori superano in eccesso o difetto i parametri impostati, viene inviato un allarme in forma di SMS. In questo modo la potenza del sistema è sempre sotto controllo e in caso di necessità è possibile intervenire subito.
SD FLASH 2GB SOL-PV-MON
-
Memoria programmi e configurazione
2701975
Memoria di programma e configurazione per l'estensione della memoria flash interna, ad innesto, 2 GByte, con chiave di licenza e programma utente per PV Monitor+, un software di monitoraggio per impianti fotovoltaici (Solarworx).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Chiave di licenza per programma utente
Memoria di programma e configurazione, a innesto, con chiave di licenza e programma utente per un software di monitoraggio, un software di monitoraggio per impianti fotovoltaici
Salvataggio di applicativi e altri file nel File System del PLC