Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard

Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard

Gli isolatori galvanici e i convertitori separano, convertono, filtrano e amplificano i segnali come interfaccia tra campo e controllore. MACX Analog e MINI Analog Pro offrono soluzioni flessibili per AI, AO, DI, temperatura, frequenza e valori limite. MINI Analog Pro appartiene alla famiglia di facile utilizzo e a ingombro ridotto. MACX Analog assicura la sicurezza di persone, ambiente e impianto secondo il concetto di sicurezza funzionale.

Go to Product Detail Page for item 2924281
MACX MCR-SL-2NAM-T-SP - Isolatore galvanico
MACX MCR-SL-2NAM-T-SP - Isolatore galvanico
2924281

Amplificatore di isolamento NAMUR per l'utilizzo di interruttori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 1 uscita del transistor (passiva) per ciascun canale. numero di canali: 2, Configurazione standard, Separazione a 3 vie, Riconoscimento guasto linea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Connessione Push-in

Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard a confronto

Gli isolatori galvanici e i convertitori adatti a ogni applicazione

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Larghezza e altezza di installazione eccezionalmente compatte

MACX Analog

La gamma completa e comprovata di soluzioni

MINI Analog

La famiglia di prodotti da 6 mm con funzionalità di base

Sicurezza funzionale SIL 2 SC 3 o SIL 3, specifica del tipo: AI, AO, DI, DO
Sicurezza funzionale PL d, PL c, specifica del tipo
A due canali
Versioni con alimentazione a range esteso
Misurazione ininterrotta di circuiti elettrici
Campo di temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, senza declassamento
Gateway per integrazione nella rete e nel bus
Richiamo delle informazioni tramite Signal Conditioner App NFC e codice QR Codice QR No

I vantaggi

  • Isolamento, regolazione, filtraggio e potenziamento sicuri con soluzioni complete per l'elaborazione analogica di segnali
  • Integrazione dei segnali di campo isolati galvanicamente in modo sicuro, con isolatori galvanici con connessione alla rete e al bus
  • Fino al 65% di risparmio di spazio rispetto ai comuni separatori con isolatori galvanici ultracompatti
  • Trasmissione precisa ed elevata affidabilità operativa con gli isolatori galvanici sempre certificati SIL
  • Facile integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza secondo la Direttiva Macchine con gli isolatori galvanici con Performance Level (livello di prestazione)
Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti MINI Analog Pro su guida DIN

Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro

Gli isolatori galvanici e i convertitori MINI Analog Pro ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto offrono un'installazione e una messa in servizio semplici in spazi ridotti.
Grazie ai punti di collegamento facilmente accessibili e alla misurazione della corrente durante l'esercizio, gli isolatori galvanici semplificano notevolmente il tuo lavoro. Con i gateway a innesto puoi trasferire senza interferenze fino a otto segnali di campo a piacere nelle reti industriali e risparmiare sulle schede di ingresso specifiche per il segnale.

Isolatori galvanici e convertitori MACX Analog su guida DIN

Isolatori galvanici e convertitori MACX Analog

I nostri isolatori galvanici e convertitori MACX Analog assicurano un livello di sicurezza funzionale conforme a SIL IEC/EN 61508 anche in applicazioni standard. La famiglia di prodotti ha sempre un livello di integrità delle funzioni di sicurezza da SIL 2 SC3 a SIL 3. Isolatori galvanici MACX Analog selezionati possiedono inoltre la certificazione EN ISO 13849 e offrono un livello di prestazione a partire da PL c fino a PL d.

Isolatori galvanici e convertitori MINI Analog su guida DIN

Isolatori galvanici e convertitori con funzionalità di base

Gli isolatori galvanici da 6 mm della famiglia MINI Analog ti offrono la gamma completa di soluzioni dedicate all'adattamento di segnale analogico per applicazioni standard. I prodotti sono ridotti all'essenziale in termini di spazio e funzionalità.

E-paper
Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni

Elaborazione, trasmissione e visualizzazione di segnali senza interferenze e in sicurezza grazie all'isolamento galvanico a 3 vie: la nostra gamma prodotti per l'elaborazione di segnali e la protezione contro le esplosioni copre tutti i compiti di trasmissione del segnale senza interferenze e in sicurezza, come ad esempio gli isolatori galvanici NAMUR, gli isolatori galvanici bipolari, i convertitori di temperatura, gli isolatori di alimentazione, ecc.

Apri l'e-paper
Copertina della brochure "Elaborazione di segnali e protezione contro le esplosioni"